![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Pokrywa IP41 górna z otworami 850x400 FZ883WF
EAN
7611919290746
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
530,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta pod dławiki 7 dostępne produkty
-
Przepust dla przewodów 6 dostępne produkty
-
Dławnica kablowa 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1,25 mm
-
Szerokość850 mm
-
Głębokość373 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorCynk
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Więcej materiałów