![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Przepust kablowy dla M25/M32 FZ407M
EAN
3250612765522
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
154,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość235 mm
-
Głębokość125 mm
Architektura
-
Posiada fabryczne wytłoczenieTak
Sprzęt
-
Kołnierz wprowadzający do małej obudowy/szafy rozdzielczejŚlepa
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Więcej materiałów