univers Tuleja kablowa M20 FZ409M
EAN
3250612765546
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
13,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość160 mm
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego20 - 20
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne