The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ413N
    EAN
    3250616371408
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers Dławica kablowa okrągła dla 1 kabla d=35-72mm FZ413N

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Dławica kablowa okrągła dla 1 kabla d=35-72mm

    FZ413N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      100 mm
    • Szero­kość
      95 mm
    • Głębo­kość
      140 mm
    Materiały
    • Materiał
      PE (Polie­ster), Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ413N
    PDF
    RoHS report FZ413N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ413N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ413N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ413N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ413N

      univers Dławica kablowa okrągła dla 1 kabla d=35-72mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung FZ413N | Hager Polska

      Montageanleitung FZ413N

      Instrukcja montażu International 2010-11-18

      PDF
      191,44 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32