EAN
3250612767977
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
283,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • samo­przylepna
    Tak
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    290 mm
  • Wyso­kość produktu
    220 mm
  • Szero­kość produktu
    35 mm
  • paperformat
    DIN A4
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • prze­zro­czysty
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie