Śruba oczkowa M12 do przenoszenia ob. • FZ411XE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
  • FZ411XE

Śruba oczkowa M12 do przenoszenia ob.

FZ411XE

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Śruba oczkowa M12 do przenoszenia ob. FZ411XE

EAN
7611919301466
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
173,00 zł
/ Komplet *
173,00 zł
/ Komplet *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    54 mm
  • Szero­kość
    54 mm
  • Głębo­kość
    30 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration FZ411XE (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ411XE (english)
PDF
103,84 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie FZ411XE | Hager Polska

    Zdjęcie produktu FZ411XE

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Installation manual for lifting support and ring bolt | Hager Polska

    Installation manual for lifting support and ring bolt

    Instrukcja montażu International 2018-08-22

    PDF
    508,66 kB
    Zdjęcie Instrukcja montażu de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04 | Hager Polska

    Instrukcja montażu de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04

    PDF
    510,60 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FZ352 - Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa RAL7035
    FZ352
    Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa RAL7035
    Cena
    528,00 zł
    / szt. *
    528,00 zł
    / szt. *
  • 2
    FZ353 - Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035
    FZ353
    Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035
    Cena
    525,00 zł
    / szt. *
    525,00 zł
    / szt. *
  • 3
    FZ441N - Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa
    FZ441N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa
    Cena
    546,00 zł
    / szt. *
    546,00 zł
    / szt. *
  • 4
    FZ442N - Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa
    FZ442N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa
    Cena
    578,00 zł
    / szt. *
    578,00 zł
    / szt. *
  • 5
    FZ443N - Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa
    FZ443N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa
    Cena
    578,00 zł
    / szt. *
    578,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32