The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ413XE
    EAN
    7611919301541
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    Śruba sześciokątna M6x13 FZ413XE

    Cena
    166,40  zł
    / Komplet *
    166,40  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Śruba sześciokątna M6x13

    FZ413XE

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Obróbka
      Ocyn­ko­wany
    Akcesoria
    • Typ szafki na akcesoria
      Elementy mocu­jące, zestaw do mocowania

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ413XE
    PDF
    RoHS report FZ413XE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ413XE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ413XE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ413XE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ413XE

      Śruba sześciokątna M6x13

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ801A - univers Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      100,90  zł
      / szt. *
      100,90  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ775A - univers Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      170,60  zł
      / szt. *
      170,60  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ774A - univers Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      154,00  zł
      / szt. *
      154,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ773A - univers Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      139,40  zł
      / szt. *
      139,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32