Przepust kablowy wąski do FR0xA FZ403
EAN
3250612764037
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
138,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość220 mm
-
Głębokość104 mm
Architektura
-
Posiada fabryczne wytłoczenieTak
Sprzęt
-
Kołnierz wprowadzający do małej obudowy/szafy rozdzielczejŚlepa
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorKamienny szary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej