
univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1250x1050mm FZ029N
EAN
3250612776771
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
922,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1219 mm
-
Szerokość498 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Liczba zamków0
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów