univers Obudowa naścienna IP44/II 500x1300x205 FP35SN2
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 5 dostępne produkty -
Korektor w sztyfcie 2 dostępne produkty -
Zacisk przelotowy 2 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 17 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 5 dostępne produkty -
Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość500 mm
-
Szerokość1300 mm
-
Głębokość205 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie5
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej10
-
Liczba rzędów3
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy250 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FP35SN2
univers Obudowa naścienna IP44/II 500x1300x205
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP44-D205-H500-CL.II-ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP44-D205-H500-CL.II-ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,33 MBHAGER-UNIVERS-IP44-G205-W500-KL.II-OBUDOWA-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,44 MBHAGER-UNIVERS-IP44-G205-W500-KL.II-OBUDOWA-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB