Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1,5 kV TNS/TT +sign.contct SPA801
EAN-nummer
3250615514844
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 1.315,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Stroom / temperatuur
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA, 100 kA
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Capaciteit
-
Aantal modulen8
Spanning
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1350 V
Uitvoering
-
Aantal polen4
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Afmetingen
-
Hoogte95,20 mm
-
Breedte142,40 mm
-
Diepte67 mm
Bediening en signalering
-
Met indicatielampjeJa
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T1, T2, T3
Installatie, montage
-
Aandraaimoment4,50 - 4,50 NM
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders2,5 - 35,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders2,5 - 35,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede signaalcontact0,14 - 1,5 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPA801
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2024-12-06
PDF780,57 kB
Meer documentatie