Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA180 SPA080
EAN-nummer
3250615515049
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
€ 388,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN
Stroom / temperatuur
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1264 V
Uitvoering
-
Aantal polen1
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Afmetingen
-
Hoogte113,4 mm
-
Breedte35,50 mm
-
Diepte64,2 mm
Bediening en signalering
-
Met indicatielampjeJa
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T1, T2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.