The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE020R
    De Hager SPE020R is een 2-polige signaalcontact voor de Type 2 overspanningsbeveiliging(OSB). Een signaalcontact op een overspanningsbeveiliging meldt de status van het beveiligingselement op afstand. Bij storing of einde levensduur schakelt het contact om, zodat een gebouwbeheersysteem, PLC of alarm direct een melding kan geven.
    EAN-nummer
    3250610087527
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 2P SPE020R

    Brutoprijs
    € 37,90
    / Stuk *
    € 37,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 2P

    SPE020R

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      5 - 250 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      5 - 125 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Toege­kende stootspan­ning
      2500 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      2
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      250 V
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      16,9 mm
    • Breedte
      35,6 mm
    • Diepte
      34,9 mm
    • Afstri­plengte
      8 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.25 - 1.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.25 - 1.5 mm²
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      100 A
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Zeke­ring
    • Max. vereiste back-up zeke­ring
      1 A (gG)
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC12, DC12
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE020R
    PDF
    RoHS report SPE020R
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE020R | Hager Nederland

      Afbeelding SPE020R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE020R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE020R

      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 2P

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 2
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE140 - Overspanningsbeveiliging - T2 1P 40kA TNC, indicator, zonder sign.ct.
      SPE140
      Overspanningsbeveiliging T2 1P 40 kA TNC met indicator, zonder sign.ct
      Brutoprijs
      € 115,00
      / Stuk *
      € 115,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      SPE040 - Steekelement T2 L-N Uc - 275V Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1, 35 kV
      Brutoprijs
      € 101,00
      / Stuk *
      € 101,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group