Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct. SPE240R
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 3 producten beschikbaar -
Overspanningsbeveiliging apparatuur (T3) 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype2P
-
Aantal modulen2
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,35 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau omhoog N-PE IEC 61643-111500 V
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-PE1,6 kV
-
Nominale bedrijfsspanning AC (signaalcontact)5 - 250 V
-
Nominale bedrijfsspanning DC (signaalcontact)5 - 125 V
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC264 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Overspanningscategorie (signaalcontact) IEC 60664-12
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-1120 kA
-
Continue stroom Ic (L-N)≤ 0.4 mA
-
Continue stroom Ic (L-PE)< 5 μA
-
Continue stroom Ic (N-PE)< 5 μA
-
Kortsluitstroom (Isccr)50 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)315 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Nominale ontlaadstroom ln 8 - 20 µs L/N (PEN)20 kA
-
Nominale ontlaadstroom ln 8 - 20 µs N-PE20 kA
-
Nominale bedrijfsstroom AC (signaalcontact)0,005 - 1 A
-
Nominale bedrijfsstroom DC (signaalcontact)5 - 200 mA
-
Volgstroombluscapaciteit0,1 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax) L-PE40 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax) N-PE40 kA
-
Reststroom Ipe< 5 μA
-
Hoogte110,8 mm
-
Breedte35,6 mm
-
Diepte71,5 mm
-
Afstriplengte18 mm
-
Afstriplengte (signaalcontact)8 mm
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
-
Tropenbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 85 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Vervuilingsgraad (signaalcontact) IEC 60664-12
-
Max. hoogte2000 m
-
Type stelselTN-S, TT
-
TN-stelselNee
-
TN-C stelselNee
-
TN-C-S stelselNee
-
TN-S stelselJa
-
TT-stelselJa
-
IT-netwerkNee
-
DC-stelselNee
-
Met meldcontactJa
-
Nominale belastingsstroom IL80 A
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 50 mm²
-
Aantal aders (zonder aarde)2
-
Aansluitdoorsnede massieve aders beschermingsleiding1,5 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders beschermingsleiding1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 35 mm²
-
Dwarsdoorsnede soepele geleider (signaalcontact)0,25 - 1,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 50 mm²
-
Dwarsdoorsnede massieve geleider (signaalcontact)0,25 - 1,5 mm²
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal aansluitingen1
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 3,5 NM
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Geschikt voor binnengebruikJa
-
Met geïntegreerde zekeringNee
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type aansluiting (signaalcontact)Steekaansluiting
-
Modus einde levensduurOCM (open circuit mode)
-
Kenmerken zekeringgG
-
Max. vereiste back-up zekering (signaalcontact)1 A (gG)
-
Filtertype productOSB
-
TOV-gedrag op UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
TOV-gedrag bij UT (L-PE)1464 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, N-PE
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV gedrag bij UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalThermoplast
-
Is toegankelijkJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPE240R
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPE240R
Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-08-07
PDF4,50 MB -
Technische brochures
Surge Protective Device Declaration
Technische brochures International 2026-09-28
PDF195,45 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB