The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPA801
    De Hager SPA801 is een 4-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 1+Type 2 beveiliging. De Type 1+Type 2 is een fijnere beveiliging en wordt meestal geplaatst in een groepenkast of onderverdeler om de restspanning van de OSB type 1 of schakelpieken uit het net op te vangen. De SPA801 is geschikt voor TN-S & TT stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 100kA. De SPA801 heeft een signaalcontact voor extra veiligheid van de verdeler
    EAN-nummer
    3250615514844
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Oversp.bev. T1+T2 4P Uc - 350V Iimp 100kA Up 1,5kV TNS/TT SPA801

    Brutoprijs
    € 1.395,00
    / Stuk *
    € 1.395,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Oversp.bev. T1+T2 4P Uc - 350V Iimp 100kA Up 1,5kV TNS/TT

    SPA801

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kamrail 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • KDN380A

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen

      € 33,30  / Stuk*
    • KDN480A

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

      € 40,70  / Stuk*
    • KDN380B

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

      € 126,00  / Stuk*
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

      € 149,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Lekstroom­vrij
      Nee
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      160 A
    • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA, 100 kA
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Railsysteem
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Span­ning
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      350 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 415 V
    • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95,20 mm
    • Breedte
      142,40 mm
    • Diepte
      67 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4,50 - 4,50 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      2,5 - 35,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      2,5 - 35,0 mm²
    • Aansluit­door­snede signaal­con­tact
      0,14 - 1,5 mm²
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA801
    PDF
    RoHS report SPA801
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPA801 | Hager Nederland

      Afbeelding SPA801

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPA801 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPA801

      Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1,5 kV TNS/TT +sign.contct

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2024-12-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA080 - Steekelement L-N Uc - 264V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA180
      SPA080
      Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA180
      Brutoprijs
      € 422,00
      / Stuk *
      € 422,00
      / Stuk *
    • 2
      SPE140 - Overspanningsbeveiliging - T2 1P 40kA TNC, indicator, zonder sign.ct.
      SPE140
      Overspanningsbeveiliging T2 1P 40 kA TNC met indicator, zonder sign.ct
      Brutoprijs
      € 115,00
      / Stuk *
      € 115,00
      / Stuk *
    • 3
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 4
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      SPE040 - Steekelement T2 L-N Uc - 275V Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1, 35 kV
      Brutoprijs
      € 101,00
      / Stuk *
      € 101,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group