Steekelement T3 1P Uc 264V In 5kA • SPC023N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
  • SPC023N

Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV

SPC023N

  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV SPC023N

EAN-nummer
3250615514912
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 114,00
/ Stuk *
€ 114,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Netwerk­con­fi­gu­ratie
  • Type stelsel
    TN-S, TT
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    0,5 kA
Samen­stel­ling
  • Met meld­con­tact
    Nee
Normen
  • Vereis­ten­klasse IEC 61643
    T2, T3
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    46,8 mm
  • Breedte
    17,5 mm
  • Diepte
    62,7 mm
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Signaal­lamp
    Optisch

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
PDF
340,76 kB
REACH declaration SPC023N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SPC023N (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SPA001N - Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV
    SPA001N
    Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV
    Brutoprijs
    € 470,00
    / Stuk *
    € 470,00
    / Stuk *
  • 2
    SPA080 - Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA180
    SPA080
    Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA180
    Brutoprijs
    € 398,00
    / Stuk *
    € 398,00
    / Stuk *
  • 3
    SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA80x
    SPA081
    Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
    Brutoprijs
    € 377,00
    / Stuk *
    € 377,00
    / Stuk *
  • 4
    SPA180 - Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1,5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
    SPA180
    Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1, 5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
    Brutoprijs
    € 428,00
    / Stuk *
    € 428,00
    / Stuk *
  • 5
    SPA800 - Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1,5 kV TNC + sign.contact
    SPA800
    Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1, 5 kV TNC + sign.contact
    Brutoprijs
    € 990,00
    / Stuk *
    € 990,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group