The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPB015N
    EAN-nummer
    3250615514868
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1,5 kV SPB015N

    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1,5 kV

    SPB015N

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Refe­ren­tie­test­span­ning Utest AC
      255 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Type voeding
      AC
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      260 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Nomi­nale span­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      52,4 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      55,3 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Volg­stroom­blus­ca­pa­ci­teit
      0,1 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      40 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      20 kA
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      IEC/EN 61643-11
    Veilig­heid
    • Wijze van bescher­ming
      N-PE
    • TOV-­ge­drag op UT
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    Gebruik
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPB015N | Hager Nederland

      Afbeelding SPB015N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPB015N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPB015N

      Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1,5 kV

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Nederland

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    • 2
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      SPV040 - Steekelement - T2 1P PV +/- voor SPV340
      SPV040
      Steekelement T2 1P PV +/ - voor SPV340
      Brutoprijs
      € 109,00
      / Stuk *
      € 109,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group