The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE010R
    De Hager SPE010R is een 1-polig signaalcontact voor de Type 2 overspanningsbeveiliging(OSB). Een signaalcontact op een overspanningsbeveiliging meldt de status van het beveiligingselement op afstand. Bij storing of einde levensduur schakelt het contact om, zodat een gebouwbeheersysteem, PLC of alarm direct een melding kan geven.
    EAN-nummer
    3250610087534
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 1P SPE010R

    Brutoprijs
    € 27,30
    / Stuk *
    € 27,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 1P

    SPE010R

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      5 - 250 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      5 - 125 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Toege­kende stootspan­ning
      2500 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      2
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      250 V
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      17,2 mm
    • Breedte
      17,6 mm
    • Diepte
      36,6 mm
    • Afstri­plengte
      8 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.25 - 1.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.25 - 1.5 mm²
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      100 A
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Zeke­ring
    • Max. vereiste back-up zeke­ring
      1 A (gG)
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC12, DC12
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE010R
    PDF
    RoHS report SPE010R
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE010R | Hager Nederland

      Afbeelding SPE010R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE010R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE010R

      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 1P

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    • 2
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      SPV040 - Steekelement - T2 1P PV +/- voor SPV340
      SPV040
      Steekelement T2 1P PV +/ - voor SPV340
      Brutoprijs
      € 109,00
      / Stuk *
      € 109,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group