The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPA180N
    De Hager SPA180N is een 1-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 1+Type 2 beveiliging. De Type 1+Type 2 is een fijnere beveiliging en wordt meestal geplaatst in een groepenkast of onderverdeler om de restspanning van de OSB type 1 of schakelpieken uit het net op te vangen. De SPA180N is geschikt voor TN-S & TT stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 100kA. De SPA180N heeft een signaalcontact voor extra veiligheid van de verdeler
    EAN-nummer
    3250615515063
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Oversp.bev. T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1 - 5 KV + sign.cnt SPA180N

    Brutoprijs
    € 454,00
    / Stuk *
    € 454,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Oversp.bev. T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1 - 5 KV + sign.cnt

    SPA180N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Door­ver­bin­dings­rails 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Door­ver­bin­dings­rails
    • KBN381

      Doorverbindingsrail 3P+N 35 mm² 90° voor SPA180N

      € 58,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TT, TN-S
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      100 kA
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95,20 mm
    • Breedte
      35,60 mm
    • Diepte
      67 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Signaal­lamp
      Optisch
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      2,5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      2,5 - 35 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 240 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11
      1,50 kV
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPA180N | Hager Nederland

      Afbeelding SPA180N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPA180N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPA180N

      Oversp.bev. T1+T2 1P N-PE Iimp 100 kA Uc 1,5 KV + sign.cnt + geïnt.zek

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 2
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 4
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group