Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180 KBN380
EAN-nummer
3250613741570
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 23,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte28,30 mm
-
Breedte114 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemverbinding
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Max. continue bedrijfsspanning Uc DC IEC 61643690 V
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KBN380
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KBN380
Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
PDF
Meer documentatie