Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TT/TNS met indicator SPB413
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overspanningsbeveiliging apparatuur (T3) 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen4
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,35 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau omhoog N-PE IEC 61643-111500 V
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-PE1,6 kV
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Max. ontlaadstroom (Imax)40 kA
-
Nominale ontlaadstroom In20 kA
-
Volgstroombluscapaciteit0,1 kA
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Reststroom Ipe< 5 μA
-
Hoogte89,8 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte65,70 mm
-
Afstriplengte16 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
TOV-gedrag op UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, N-PE
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV gedrag bij UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Tropenbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Max. hoogte2000 m
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Type stelselTN-S, TT
-
TN-stelselNee
-
TN-C stelselNee
-
DC-stelselNee
-
IT-netwerkNee
-
TT-stelselJa
-
TN-C-S stelselNee
-
TN-S stelselJa
-
Met meldcontactNee
-
Nominale belastingsstroom IL80 A
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve aders beschermingsleiding1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders beschermingsleiding1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal aansluitingen1
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 4,5 NM
-
Geschikt voor binnengebruikJa
-
Pooltype4P
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Met geïntegreerde zekeringNee
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met indicatielampjeJa
-
Geschikt voor extra systeemconfiguratieJa
-
Kenmerken zekeringgG
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm8
-
StandaardIEC/EN 61643-11
-
Filtertype productOSB
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPB413
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPB413
Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TT/TNS met indicator
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB