Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen KDN480A
EAN-nummer
3250613741013
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 38,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 132 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom80 A
Uitvoering
-
Aantal polen4
Afmetingen
-
Lengte210 mm
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4500 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader16 mm²
-
Type connector/stekerDoorverbindingsrail met vork
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KDN480A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KDN480A
Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Meer documentatie