Installatieautomaat 3p+N 10 A C-karakteristiek 10 (15) kA NCN610

EAN-nummer
3250614615351
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
D81
Brutoprijs
€ 212,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lek­ele­ment type A 3 producten beschikbaar
  • Aard­lek­ele­ment type AC/A-­se­lec­tief 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­nale stroom -25 °C
    12,73 A
  • Nomi­nale stroom -20 °C
    12,51 A
  • Nomi­nale stroom -15 °C
    12,28 A
  • Nomi­nale stroom -10 °C
    12,05 A
  • Nomi­nale stroom -5 °C
    11,81 A
  • Nomi­nale stroom 0 °C
    11,57 A
  • Nomi­nale stroom 5 °C
    11,32 A
  • Nomi­nale stroom 10 °C
    11,07 A
  • Nomi­nale stroom 15 °C
    10,81 A
  • Nomi­nale stroom 20 °C
    10,55 A
  • Nomi­nale stroom 25 °C
    10,28 A
  • Nomi­nale stroom 30 °C
    10 A
  • Nomi­nale stroom 35 °C
    9,61 A
  • Nomi­nale stroom 40 °C
    9,21 A
  • Nomi­nale stroom 45 °C
    8,78 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    8,33 A
  • Nomi­nale stroom 55 °C
    7,86 A
  • Nomi­nale stroom 60 °C
    7,36 A
  • Nomi­nale stroom 65 °C
    6,82 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    6,24 A
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    8,29 W
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.