Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A BD425N
EAN-nummer
3250611344506
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D20
€ 305,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom25 A
Uitvoering
-
Aantal polen4
-
Positie N-aansluitingRechts
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte44 mm
-
Diepte92 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BD425N
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-23
PDF378,06 kB
Meer documentatie