The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten
    • BF463N
    Het Hager BF463N 4-polige aardlekelement, beveiligt elektrische installaties uitsluitend tegen lekstromen. De BF463N heeft een nominale stroom (In) van 63A en detecteert een type A lekstroom vanaf 300 milliampère. Wanneer er een lekstroom optreedt in het stroomcircuit (zoals waterschade, defect apparaat of menselijk contact) zal het aardlekelement hierop reageren en omslaan, hiermee beschermt het aardlekelement de overige componenten in de groepenkast en/of elektrocutie.
    EAN-nummer
    3250611364542
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D20
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten

    Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 300mA, type A BF463N

    Brutoprijs
    € 433,00
    / Stuk *
    € 433,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 300mA, type A

    BF463N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Positie N-aansluiting
      Rechts
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BF463N
    PDF
    RoHS report BF463N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BF463N | Hager Nederland

      Afbeelding BF463N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BF463N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BF463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BD363N - Aardlekelement 3-polig 63 A 30 mA klasse A
      BD363N
      Aardlekelement 3-polig 63 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 455,00
      / Stuk *
      € 455,00
      / Stuk *
    • 2
      BTH480E - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 125A, instelbaar, type A-HI
      BTH480E
      Aardlekelement 4-polig 125 A instelbare mA high immunity
      Brutoprijs
      € 605,00
      / Stuk *
      € 605,00
      / Stuk *
    • 3
      BDH480E - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 125A, 30mA, type A-HI
      BDH480E
      Aardlekelement 4-polig 125 A 30mA A high immunity
      Brutoprijs
      € 625,00
      / Stuk *
      € 625,00
      / Stuk *
    • 4
      BS463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 1000mA, type A-S
      BS463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief
      Brutoprijs
      € 451,00
      / Stuk *
      € 451,00
      / Stuk *
    • 5
      BE263N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 63A, 100mA, type A
      BE263N
      Aardlekelement 2-polig 63 A 100 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 427,00
      / Stuk *
      € 427,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group