The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten
    • BS463N
    Het Hager BS463N 4-polige aardlekelement, beveiligt elektrische installaties tegen lekstromen. De heeft een nominale stroom (In) van 63A en detecteert een type A-S lekstroom vanaf 1000 milliampère. Vanwege de selectiviteitsfunctie zal dit element er voor zorgen dat de spanningsuitval beperkt wordt tot het gedeelte waar de lekstroom is gedetecteerd, zo blijven de overige (cruciale )delen van de stroomketen in bedrijf.
    EAN-nummer
    3250611494508
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D20
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten

    Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 1000mA, type A-S BS463N

    Brutoprijs
    € 451,00
    / Stuk *
    € 451,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 1000mA, type A-S

    BS463N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      1000 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Positie N-aansluiting
      Rechts
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BS463N
    PDF
    RoHS report BS463N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BS463N | Hager Nederland

      Afbeelding BS463N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BS463N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BS463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BD425N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 25A, 30mA, type A
      BD425N
      Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 332,00
      / Stuk *
      € 332,00
      / Stuk *
    • 2
      BD463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 30mA, type A
      BD463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 469,00
      / Stuk *
      € 469,00
      / Stuk *
    • 3
      BD225N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 25A, 30mA, type A
      BD225N
      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 296,00
      / Stuk *
      € 296,00
      / Stuk *
    • 4
      BF225N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 25A, 300mA, type A
      BF225N
      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 272,00
      / Stuk *
      € 272,00
      / Stuk *
    • 5
      BF463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 300mA, type A
      BF463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 433,00
      / Stuk *
      € 433,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group