The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • LZ060
    EAN-nummer
    3250614260605
    Verpakking
    12 stuks
    Artikelgroep
    N80
    • Toebe­horen

    Afstandsstuk - Voor warmteafvoer, 0,5 module LZ060

    Brutoprijs
    € 6,15
    / Stuk *
    € 6,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afstandsstuk - Voor warmteafvoer, 0,5 module

    LZ060

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      9 mm
    • Diepte
      44 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0,50

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LZ060
    PDF
    RoHS report LZ060
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LZ060 | Hager Nederland

      Afbeelding LZ060

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LZ060 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025 | Hager Nederland

      Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025

      PDF
      1,10 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83A - Stiftaansluitklem - Aansluiting zijkant, 1x35 mm²
      KF83A
      Stiftaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 35 mm²
      Brutoprijs
      € 5,30
      / Stuk *
      € 5,30
      / Stuk *
    • 2
      KZ021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KB163N/KB163P (10 stuks)
      KZ021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
      Brutoprijs
      € 2,05
      / Stuk *
      € 2,05
      / Stuk *
    • 3
      KF81D - Vorkaansluitklem - Aansluiting voor, 1x25 mm²
      KF81D
      Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 4
      KDN380A - Kamrail vork - 3-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN380A
      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 33,30
      / Stuk *
      € 33,30
      / Stuk *
    • 5
      KDN363A - Kamrail vork - 3-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN363A
      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group