Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen KDN380A
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 65 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom80 A
-
Aantal polen3
-
Lengte210 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4500 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader16 mm²
-
Type connector/stekerDoorverbindingsrail met vork
-
Aantal modulen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KDN380A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad KDN380A
Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB