The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • NCN301
    EAN-nummer
    3250614614859
    Verpakking
    4 stuks

    Installatieautomaat 3-polig 1 A C-karakteristiek 10 (15) kA NCN301

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    NCN302

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Installatieautomaat 3-polig 1 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    NCN301

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (14)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • Kamrail
    • Toebe­horen kamrails
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 17,60  / set*
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 7,60  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • KDN363A

      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

      € 28,80  / Stuk*
    • KDN380A

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen

      € 33,30  / Stuk*
    • KDN363B

      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

      € 105,00  / Stuk*
    • KDN380B

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

      € 126,00  / Stuk*
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 1,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      1 A
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2
      15 kA
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      20 kA
    • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 400 V (EN 60947-2)
      15 kA
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      1,35 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      1,31 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      1,27 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      1,23 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      1,19 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      1,16 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      1,12 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      1,08 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      1,04 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      1 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      0,95 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      0,89 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      0,84 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      0,78 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      0,73 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      0,67 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      0,62 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      0,56 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-1
      10 kA
    • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens IEC 947.2 50 Hz
      50 %
    • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
      7,50 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 230 V (EN 60947-2)
      30 kA
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      10 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 35 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      3,24 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Breedte
      52,50 mm
    • Hoogte
      83 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN301
    PDF
    RoHS report NCN301
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding NCN301 | Hager Nederland

      Afbeelding NCN301

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NCN301 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad NCN301

      Installatieautomaat 3-polig 1 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Nederland

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group