Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen KDN363A

EAN-nummer
3250613740924
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
I55
€ 26,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Afme­tingen
  • Lengte
    210 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4500 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.