Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct. SPE315R
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 2 producten beschikbaar -
Overspanningsbeveiliging apparatuur (T3) 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Aantal modulen3
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11 kV
-
Nominale bedrijfsspanning AC (signaalcontact)5 - 250 V
-
Nominale bedrijfsspanning DC (signaalcontact)5 - 125 V
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC264 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Overspanningscategorie (signaalcontact) IEC 60664-12
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
-
Continue stroom Ic≤ 0.4 mA
-
Kortsluitstroom (Isccr)50 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)315 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Nominale ontlaadstroom In5 kA
-
Nominale bedrijfsstroom AC (signaalcontact)0,005 - 1 A
-
Nominale bedrijfsstroom DC (signaalcontact)5 - 200 mA
-
Max. ontlaadstroom (Imax)15 kA
-
Hoogte110,8 mm
-
Breedte53,4 mm
-
Diepte71,5 mm
-
Afstriplengte18 mm
-
Afstriplengte (signaalcontact)8 mm
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
-
Tropenbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 85 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Vervuilingsgraad (signaalcontact) IEC 60664-12
-
Max. hoogte2000 m
-
Type stelselTN-C
-
TN-stelselNee
-
TN-C stelselJa
-
TN-C-S stelselNee
-
TN-S stelselNee
-
TT-stelselNee
-
IT-netwerkNee
-
DC-stelselNee
-
Met meldcontactJa
-
Nominale belastingsstroom IL80 A
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 50 mm²
-
Aantal aders (zonder aarde)3
-
Aansluitdoorsnede massieve aders beschermingsleiding1,5 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders beschermingsleiding1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 35 mm²
-
Dwarsdoorsnede soepele geleider (signaalcontact)0,25 - 1,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 50 mm²
-
Dwarsdoorsnede massieve geleider (signaalcontact)0,25 - 1,5 mm²
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aantal aansluitingen1
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 3,5 NM
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Geschikt voor binnengebruikJa
-
Met geïntegreerde zekeringNee
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Type aansluiting (signaalcontact)Steekaansluiting
-
Modus einde levensduurOCM (open circuit mode)
-
Kenmerken zekeringgG
-
Max. vereiste back-up zekering (signaalcontact)1 A (gG)
-
Filtertype productOSB
-
Wijze van beschermingL-PEN
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalThermoplast
-
Is toegankelijkJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPE315R
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPE315R
Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-08-07
PDF5,35 MB -
Technische brochures
Surge Protective Device Declaration
Technische brochures International 2026-09-28
PDF195,45 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB