The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE015
    EAN-nummer
    3250610087237
    Verpakking
    1 Stuk
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Steekelement L-N Uc 275 V Imax 15 kA Up 1,35 kV SPE015

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Steekelement L-N Uc 275 V Imax 15 kA Up 1,35 kV

    SPE015

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Refe­ren­tie­test­span­ning Utest AC
      264 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Type voeding
      AC
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      275 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1 kV
    • Nomi­nale span­ning
      240 V AC ± 10 %
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      54,2 mm
    • Breedte
      17,5 mm
    • Diepte
      61,5 mm
    Aansluiting
    • Aantal aansluitingen
      1
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      50 kA
    • Continue stroom Ic
      ≤ 0.4 mA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      15 kA
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      315 A
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      5 kA
    Func­ties
    • Modus einde levens­duur
      OCM (open circuit mode)
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Veilig­heid
    • Wijze van bescher­ming
      L-N, L-PEN
    • TOV-­ge­drag op UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN, TT
    Gebruik
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE015
    PDF
    RoHS report SPE015
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE015 | Hager Nederland

      Afbeelding SPE015

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE015 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE015

      Steekelement L-N Uc 275 V Imax 15 kA Up 1,35 kV

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KBN380 - Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 2
      SPA932 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 3-polig TN-S TT 50 kA
      SPA932
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 3-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 555,00
      / Stuk *
      € 555,00
      / Stuk *
    • 3
      SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      SPA931
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 600,00
      / Stuk *
      € 600,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      KBN480 - Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180
      KBN480
      Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group