The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • MZN121
    Het Hager MZN121 scheidingsschot voor 1 tot 4 module brede installatieauomaten(MCB) en modulaire lastscheiders(LBS), zorgt voor extra bescherming in de groepenkast. Een scheidingsschot zorgt voor extra isolatie tussen mogelijke verschillende spanningen op de componenten. Tevens is het een extra beveiliging tegen aanraking van onder spanning staande onderdelen(bij onderhoudt en controlles van de groepenkast).
    EAN-nummer
    3250614319938
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    D90
    • Toebe­horen

    Scheidingsschot installatieautomaat /lastscheider 1-4 modulen MZN121

    Brutoprijs
    € 17,60
    / set *
    € 17,60
    / set *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Scheidingsschot installatieautomaat /lastscheider 1-4 modulen

    MZN121

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      9 mm
    • Diepte
      23 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZN121 | Hager Nederland

      Afbeelding MZN121

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZN121 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KD480AC - Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules
      KD480AC
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm², 12 modulen
      Brutoprijs
      € 29,20
      / Stuk *
      € 29,20
      / Stuk *
    • 2
      KDN263A - Kamrail vork - 2-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN263A
      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 21,50
      / Stuk *
      € 21,50
      / Stuk *
    • 3
      KZN021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KDN1xxA/KDN1xxB
      KZN021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)
      Brutoprijs
      € 0,91
      / Stuk *
      € 0,91
      / Stuk *
    • 4
      KDN480A - Kamrail vork - 4-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN480A
      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    • 5
      KDN450D - Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules
      KDN450D
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group