Kamrail vork 4P 16 mm² 56 mod. • KDN480B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modulair schakelen, beveiligen en meten
            • Modulair beveiligen
            • Toebe­horen
            • KDN480B
            KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
            KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

            Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

            KDN480B

            KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
            KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
            • Toebe­horen
            • Rail­koper en toebe­horen

            Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen KDN480B

            EAN-nummer
            3250613741051
            Verpakking
            10 stuks
            Artikelgroep
            I55
            Brutoprijs
            € 138,00
            / Stuk *
            € 138,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Toebe­horen kamrails
            • KZ059

              Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

              € 3,60  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KZN024

              Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

              € 1,30  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              80 A
            Uitvoe­ring
            • Aantal polen
              4
            Afme­tingen
            • Lengte
              1000 mm
            Span­ning
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4500 V
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 400 V
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede massieve ader
              16 mm²
            • Type connec­tor/steker
              Door­ver­bin­dings­rail met vork
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              56

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration KDN480B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KDN480B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding KDN480B | Hager Nederland

              Afbeelding KDN480B

            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

              Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

              PDF
              1,04 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

              PDF
              342,73 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              UST42PEN - univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
              UST42PEN
              univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
              Brutoprijs
              € 34,30
              / Stuk *
              € 34,30
              / Stuk *
            • 2
              UST444 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
              UST444
              UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
              Brutoprijs
              € 35,30
              / Stuk *
              € 35,30
              / Stuk *
            • 3
              UST446 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
              UST446
              UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
              Brutoprijs
              € 36,30
              / Stuk *
              € 36,30
              / Stuk *
            • 4
              UST447 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
              UST447
              UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
              Brutoprijs
              € 36,60
              / Stuk *
              € 36,60
              / Stuk *
            • 5
              UST4MB - UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
              UST4MB
              UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
              Brutoprijs
              € 31,00
              / Stuk *
              € 31,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group