The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPA081
    De Hager SPA081 is een L-N/PEN steekelement voor de overspanningsbeveiliging(OSB). De SPA081 is te gebruiken voor de overspanningsbeveilingings componenten uit de serie SPA80x. De SPA081 heeft een maximale ontlading (Iimp) van 25kA
    EAN-nummer
    3250615514820
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x SPA081

    Brutoprijs
    € 400,00
    / stuk *
    € 400,00
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x

    SPA081

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN, TT
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Span­ning
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      350 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 240 V
    • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44,8 mm
    • Breedte
      35,50 mm
    • Diepte
      56,1 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA081
    PDF
    RoHS report SPA081
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPA081 | Hager Nederland

      Afbeelding SPA081

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SPA081 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPA081

      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA80x

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPE040R - Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      SPE040R
      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      Brutoprijs
      € 53,00
      / stuk *
      € 53,00
      / stuk *
    • 2
      SPE440R - Overspanningsbeveiliging - T2 4P, 40kA, TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE440R
      Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 358,00
      / stuk *
      € 358,00
      / stuk *
    • 3
      SPE040N - Steekelement T2 N-PE Uc - 255V Imax 40kA Up 1,5kV
      SPE040N
      Steekelement T2 N-PE Uc 255 V Imax 40 kA Up 1, 5 kV
      Brutoprijs
      € 131,00
      / stuk *
      € 131,00
      / stuk *
    • 4
      SPA911 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 2-polig TN-S TT 25kA
      SPA911
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 2-polig TN-S TT 25 kA
      Brutoprijs
      € 408,00
      / stuk *
      € 408,00
      / stuk *
    • 5
      SPA180 - Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1 - 5KV + sign.contact + geïnt.
      SPA180
      Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1, 5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
      Brutoprijs
      € 454,00
      / stuk *
      € 454,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group