The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPA911
    De Hager SPA911 is een 3-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 1+Type 2 beveiliging. De Type 1+Type 2 is de zwaarste beveiliging en wordt dan ook geplaatst in de groepenkast bij de hoofdaansluiting om de zwaarste klappen op te vangen(zoals een blikseminslag). De SPA911 is geschikt voor TN-S & TT stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 25kA
    EAN-nummer
    3250615515162
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 2-polig TN-S TT 25kA SPA911

    Brutoprijs
    € 408,00
    / Stuk *
    € 408,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 2-polig TN-S TT 25kA

    SPA911

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Lekstroom­vrij
      Nee
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      160 A
    • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 25 kA
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Span­ning
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      335 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 415 V
    • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P+N
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      89,80 mm
    • Breedte
      35,60 mm
    • Diepte
      77,50 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T1, T2
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3 - 4,5 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1,5 - 25,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1,5 - 35,0 mm²
    • Aansluit­door­snede signaal­con­tact
      0,4 - 1,5 mm²
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPA911
    PDF
    RoHS report SPA911
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPA911 | Hager Nederland

      Afbeelding SPA911

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPA911 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPA911

      Overspanningsbeveiliging T1+T2 2-polig TN-S TT 25 kA

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 4-polig TN-S TT 50kA
      SPA931
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 600,00
      / Stuk *
      € 600,00
      / Stuk *
    • 2
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / stuk *
      € 24,90
      / stuk *
    • 3
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 4
      KBN381 - Doorverbindingsrail - 3-polig+N, 35 mm², 90°, voor SPA180N
      KBN381
      Doorverbindingsrail 3P+N 35 mm² 90° voor SPA180N
      Brutoprijs
      € 58,70
      / stuk *
      € 58,70
      / stuk *
    • 5
      SPE440 - Overspanningsbeveiliging - T2 4P, 40kA, TNS/TT, indic., zond. sign.ct.
      SPE440
      Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TNS/TT met indicator, zond.signct
      Brutoprijs
      € 308,00
      / Stuk *
      € 308,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group