The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPE440R
    De Hager SPE440R is een 4-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 2 beveiliging. De Type 2 is een fijnere beveiliging en wordt meestal geplaatst in een groepenkast of onderverdeler om de restspanning van de OSB type 1 of schakelpieken uit het net op te vangen. De SPE440R is geschikt voor TNS/TT stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 40kA. De SPE440R heeft een indicator en signaalcontact voor extra veiligheid van de verdeler
    EAN-nummer
    3250610087282
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Overspanningsbeveiliging - T2 4P, 40kA, TNS/TT, indicator + sign.ct. SPE440R

    Brutoprijs
    € 358,00
    / Stuk *
    € 358,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging - T2 4P, 40kA, TNS/TT, indicator + sign.ct.

    SPE440R

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kamrail 3 producten beschikbaar
    • Verti­caal railsysteem 2 producten beschikbaar
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging appa­ra­tuur (T3) 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • Verti­caal railsysteem
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging appa­ra­tuur (T3)
    • KDS463A

      12mod kamrail 63 A 3p+N / 3p+N / 3p+N Quickbusbar

      € 37,90  / Stuk*
    • KDN480A

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

      € 40,70  / Stuk*
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

      € 36,00  / Stuk*
    • KCF663S

      Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links/rechts 125 mm

      € 70,30  / Stuk*
    • KCF668S

      Verticale kamrail 63 A 3p+N 3-rijen links/rechts 125 mm

      € 70,30  / Stuk*
    • SPE040

      Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1, 35 kV

      € 101,00  / Stuk*
    • SPE040N

      Steekelement T2 N-PE Uc 255 V Imax 40 kA Up 1, 5 kV

      € 131,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 415 V
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      275 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau omhoog N-PE IEC 61643-11
      1500 V
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau Up L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Span­nings­be­vei­li­gings­ni­veau Up L-PE
      1,6 kV
    • Nomi­nale bedrijfsspan­ning AC (sig­naal­con­tact)
      5 - 250 V
    • Nomi­nale bedrijfsspan­ning DC (sig­naal­con­tact)
      5 - 125 V
    • Type voeding
      AC
    • Refe­ren­tie­test­span­ning Utest AC
      264 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Over­span­nings­ca­te­gorie (sig­naal­con­tact) IEC 60664-1
      2
    • Nomi­nale span­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-11
      20 kA
    • Continue stroom Ic (L-N)
      ≤ 0.4 mA
    • Continue stroom Ic (L-PE)
      < 5 μA
    • Continue stroom Ic (N-PE)
      < 5 μA
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      50 kA
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      315 A
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, serieschakeling (zeke­ring)
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom AC (sig­naal­con­tact)
      0,005 - 1 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom DC (sig­naal­con­tact)
      5 - 200 mA
    • Volg­stroom­blus­ca­pa­ci­teit
      0,1 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax) L-N (PEN)
      20 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax) L-PE
      20 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax) N-PE
      20 kA
    • Rest­stroom Ipe
      < 5 μA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      110,8 mm
    • Breedte
      71,2 mm
    • Diepte
      71,5 mm
    • Afstri­plengte
      18 mm
    • Afstri­plengte (sig­naal­con­tact)
      8 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 85 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Vervui­lings­graad (sig­naal­con­tact) IEC 60664-1
      2
    • Max. hoogte
      2000 m
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN-S, TT
    • TN-stelsel
      Nee
    • TN-C stelsel
      Nee
    • TN-C-S stelsel
      Nee
    • TN-S stelsel
      Ja
    • TT-stelsel
      Ja
    • IT-net­werk
      Nee
    • DC-stelsel
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Ja
    • Nomi­nale belas­tings­stroom IL
      80 A
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1,5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1,5 - 50 mm²
    • Aantal aders (zonder aarde)
      4
    • Aansluit­door­snede massieve aders bescher­mings­lei­ding
      1,5 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele aders bescher­mings­lei­ding
      1,5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 35 mm²
    • Dwars­door­snede soepele geleider (sig­naal­con­tact)
      0,25 - 1,5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 50 mm²
    • Dwars­door­snede massieve geleider (sig­naal­con­tact)
      0,25 - 1,25 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting
    • Aantal aansluitingen
      1
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3 - 3,5 NM
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Type aansluiting (sig­naal­con­tact)
      Stee­kaansluiting
    Func­ties
    • Modus einde levens­duur
      OCM (open circuit mode)
    Zeke­ring
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    • Max. vereiste back-up zeke­ring (sig­naal­con­tact)
      1 A (gG)
    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      OSB
    Veilig­heid
    • TOV-­ge­drag op UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • TOV-­ge­drag bij UT (L-PE)
      1464 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Wijze van bescher­ming
      L-N, L-PE, N-PE
    • Stroom­uitschakel­factor k
      1,6
    • TOV gedrag bij UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    Materiaal
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Gebruik
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE440R
    PDF
    RoHS report SPE440R
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPE440R | Hager Nederland

      Afbeelding SPE440R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPE440R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPE440R

      Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2025-08-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2025-08-07

      PDF
      5,65 MB
    • Technische brochures

      Afbeelding Surge Protective Device Declaration | Hager Nederland

      Surge Protective Device Declaration

      Technische brochures International 2026-09-28

      PDF
      195,45 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 2
      KBN381 - Doorverbindingsrail - 3-polig+N, 35 mm², 90°, voor SPA180N
      KBN381
      Doorverbindingsrail 3P+N 35 mm² 90° voor SPA180N
      Brutoprijs
      € 58,70
      / stuk *
      € 58,70
      / stuk *
    • 3
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / stuk *
      € 24,90
      / stuk *
    • 4
      SPB015N - Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1,5 kV
      SPB015N
      Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1, 5 kV
      Brutoprijs
      € 131,00
      / Stuk *
      € 131,00
      / Stuk *
    • 5
      SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 4-polig TN-S TT 50kA
      SPA931
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
      Brutoprijs
      € 600,00
      / Stuk *
      € 600,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group