The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPV040
    De Hager SPV040 is een 1-polige PV +/- steekelement voor de overspanningsbeveiliging(OSB). De SPV040 is te gebruiken voor de overspanningsbeveilingings componenten uit de serie SPV340. De SPV040 heeft een maximale ontlading (Iimp) van 40kA
    EAN-nummer
    3250615514950
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Steekelement - T2 1P PV +/- voor SPV340 SPV040

    Brutoprijs
    € 109,00
    / Stuk *
    € 109,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Steekelement - T2 1P PV +/- voor SPV340

    SPV040

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      585 - 585 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Type voeding
      DC
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,90 kV
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      52,40 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      55,4 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      2 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      40 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      15 kA
    Func­ties
    • Modus einde levens­duur
      OCM (open circuit mode)
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      DC
    Gebruik
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPV040 | Hager Nederland

      Afbeelding SPV040

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPV040 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPV040

      Steekelement T2 1P PV +/ - voor SPV340

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 2
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 4
      KBN380 - Doorverbindingsrail - 3-polig, 35 mm², voor SPA180
      KBN380
      Doorverbindingsrail 3P 35 mm² voor SPA180
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group