Overspanningsbeveiliging T3 1P+N Uc 264 V In 5 kA Up 1,25 kV +sign.cnt SPC203N
EAN-nummer
3250615514936
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 145,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue240 - 240 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1264 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,25 kV
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,40 kV
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111250 V
-
Nominale spanning240 - 240 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)32 A
-
Nominale ontlaadstroom10 kA
Afmetingen
-
Hoogte93,40 mm
-
Breedte17,70 mm
-
Diepte67 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Aansluitmogelijkheden
-
AanduidingOptisch
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.2 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders2,50 - 2,50 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders4 - 4 mm²
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2, T3
Uitvoering
-
Aantal polen2
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPC203N
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01
PDF595,00 kB
Meer documentatie