EAN-nummer
4049857190348
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 131,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1-NH3
Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    70 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Materiaal
  • Materiaal
    CU-ETP

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.