Gr. 2, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M12, afdekkap lang LVSG2CPZ
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 3 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 14 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 5 producten beschikbaar -
Kabelaansluiting 2 producten beschikbaar -
Bout 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN400 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc120 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V400 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V400 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V400 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 800 V250 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nominale stroom bij Ue=800 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingssysteem IEC6094715 kA
-
Nominale stroom van smeltpatroon25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094710 kA
-
ZekeringsgrootteNH2
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerM12 klem
-
Uitvoering afdekkingStandaard klemmenstrookafdekking
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli200
-
Maximale aantal mechanische schakelingen800
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.41000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue400 - 800 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte671 mm
-
Diepte190 mm
-
Vermogensverlies bij IN56 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd34 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting158 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVSG2CPZ
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVSG2CPZ
Gr. 2, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M12, afdekkap lang
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanelitung NH1-3 3-polig
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
Conformiteitsverklaring International 2019-01-07
PDF615,53 kB