The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVZ00WE150
    EAN-nummer
    4049857129652
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • Ener­gie­me­ting
    • Toon meer

    Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase LVZ00WE150

    Brutoprijs
    € 119,00
    / Stuk *
    € 119,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

    LVZ00WE150

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      Stroom­trans­for­mator
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      3
    Vermogen
    • Vermogen
      1,50 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      17 mm
    • Breedte
      49,90 mm
    • Diepte
      351 mm
    • Hoogte van de opening
      24 mm
    • Breedte van opening
      21,6 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Draadaansluiting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nom. houd­span­ning netfre­quentie (r.m.s)
      3000 V
    • Maximale werk­span­ning
      720 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 75 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 4 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isola­tie­klasse
      E
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale primaire stroom (lpr)
      150 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      150 A
    • Ther­mi­sche nomi­naal stroom
      1,2*Ipr
    • Nomi­nale kort­ston­dige ther­mi­sche stroom (lth/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nale dyna­mi­sche stroom
      2.5*Ith
    • Over­stroom­be­gren­zings­factor
      FS 5
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZ00WE150
    PDF
    RoHS report LVZ00WE150
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZ00WE150 | Hager Nederland

      Afbeelding LVZ00WE150

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZ00WE150 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZ00WE150

      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      253,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-interface - Voor energiemeter
      TXF121
      KNX-interface voor energiemeter
      Brutoprijs
      € 143,00
      / Stuk *
      € 143,00
      / Stuk *
    • 2
      TE332 - KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028
      TE332
      KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen met drie stroomtrafo's EK028
      Brutoprijs
      € 423,30
      / Stuk *
      € 423,30
      / Stuk *
    • 3
      TXE771 - KNX puls gateway 1 kanaal
      TXE771
      KNX puls gateway 1 kanaal
      Brutoprijs
      € 187,50
      / Stuk *
      € 187,50
      / Stuk *
    • 4
      TXE773 - KNX puls gateway 3 kanalen
      TXE773
      KNX puls gateway 3 kanalen
      Brutoprijs
      € 251,30
      / Stuk *
      € 251,30
      / Stuk *
    • 5
      EK028 - Stroomtrafo voor TE331/332
      EK028
      Stroomtrafo voor TE331/332
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group