Stroomtrafo voor TE331/332 EK028
EAN-nummer
3250612310289
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
W50
€ 39,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Functies
-
Nauwkeurigheidsklasse1
Vermogen
-
Vermogen0
Afmetingen
-
Doorsnede van de opening15 mm
-
Hoogte van de opening14,60 mm
-
Breedte van opening14,60 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Stroom / temperatuur
-
Primaire meetstroomsterkte In90 A
-
Maximaal stroom secundair48 mA
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EK028
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-08-26
PDF98,65 kB
Meer documentatie