EAN-nummer
4049857190119
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
€ 24,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    127,70 mm
  • Breedte
    99,50 mm
  • Lengte
    68,50 mm
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1-NH3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1600 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.