Gr. 3 - 3-polig, 1260A, M12, railafstand 185 mm, dubbellastscheider LVDR1260CPX
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 17 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 1 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Stroomtransformator 6 producten beschikbaar -
Afschermkap 3 producten beschikbaar -
Coderingsmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN1260 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc80 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V1260 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V1260 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V1260 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.21260 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.21260 A
-
Nominale stroom bij Ue=800 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094725 kA
-
ZekeringsgrootteNH3
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Uitvoering afdekkingZonder
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli100
-
Maximale aantal mechanische schakelingen500
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue400 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte741 mm
-
Diepte190 mm
-
Vermogensverlies bij IN222 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd48 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting255 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVDR1260CPX
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVDR1260CPX
Gr.3, 185 mm railafstand, 3-p schakel, M12, 1260 A dubbellastscheider
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanelitung NH1-3 3-polig
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-06-29
PDF285,74 kB
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
Conformiteitsverklaring International 2019-01-07
PDF615,53 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,79 kB