Codeerschild gr. 1-3, set 2 stuks LVZBT
Brutoprijs
€ 10,90
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 17 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte99 mm
-
Hoogte0,30 mm
-
Breedte44 mm
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
-
Gerelateerde Seriesfv+ 800A; 1260A | NH3 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ 800A; 1260A | NH3 185mm 3-polig | M12-klem, fv+ 910A; 1820A | NH3 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ 910A; 1820A | NH3 185mm 3-polig | M12-klem, fv+ 1000A; 2000A | NH3 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ 1000A; 2000A | NH3 185mm 3-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH1 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH1 185mm 3-polig | Klemmen, fv+ tot 630A | NH1 185mm 3-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH2 185mm 1-polig | Klemmen, fv+ tot 630A | NH2 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH2 185mm 3-polig | Klemmen, fv+ tot 630A | NH2 185mm 3-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH3 185mm 1-polig | M12-klem, fv+ tot 630A | NH3 185mm 3-polig | Klemmen, fv+ tot 630A | NH3 185mm 3-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH1 185mm 1-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH1 185mm 3-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH1 185mm 3-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH2 185mm 1-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH2 185mm 1-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH2 185mm 3-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH2 185mm 3-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH3 185mm 1-polig | M12-klem, LV, LL, R2000, V | NH3 185mm 3-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH3 185mm 3-polig | M12-klem
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZBT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVZBT
Codeerschild Gr.1-3 (set à 2 stuks)
PDF
Meer documentatie