Gr.3, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M12 aansluiting, koppelstrook LVSR3TP

EAN-nummer
4049857122851
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 715,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bout 2 producten beschikbaar
  • DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 18 producten beschikbaar
  • Elektrische toebe­horen voor laag­span­ningscomponenten 1 producten beschikbaar
  • Stroom­trans­for­mator 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 9 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    630 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
    630 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    15 kA
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH3
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 - 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    35 - 300 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Scheider
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    32 - 32 NM
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    800
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    12 kV
Afme­tingen
  • Afstand railsysteem
    185 mm
  • Hoogte
    740 mm
  • Diepte
    190 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    111 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.