Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 1-3 LVZSA

EAN-nummer
4049857199464
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 27,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    2 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1-NH3
Afme­tingen
  • Hoogte
    14 mm
  • Breedte
    6,50 mm
  • Lengte
    20 mm
Span­ning
  • Type voeding
    AC

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.