Gr. 2, dubbel 3-polig schakelend met 4 x M12 aansluiting, RVS, 800 A LV8SDR800STP
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 18 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar -
Blindplaat/coderingsstrook/inbouwraam 5 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor meet- en testinstrumenten 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN800 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc80 kA
-
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij Ue=400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V800 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V800 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V800 A
-
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2800 A
-
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2800 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 6094720 kA
-
ZekeringsgrootteNH2
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type connector/stekerM12 klem
-
Uitvoering afdekkingZonder
-
Aantal polen3
-
Aantal schakelbare polen3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aandraaimoment32 - 32 NM
-
Aandraaimoment voor montage op rail32 - 32 NM
-
Elektrische levensduur in aantal cycli100
-
Maximale aantal mechanische schakelingen500
-
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4600
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp12 kV
-
Nominale spanning Ue400 - 690 V
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Hoogte740 mm
-
Diepte206 mm
-
Vermogensverlies bij IN112 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd34 W
-
Vermogensverlies bij volle belasting316 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Met foutindicatorNee
-
Dubbel onderbrekendJa
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)13 %
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LV8SDR800STP
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LV8SDR800STP
Gr. 2, dubbel 3-polig schakelend met 4 x M12 aansluiting, RVS, 800 A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2025-10-24
PDF17,72 MB
Installatiehandleiding en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Bestelhulp
Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken
PDF13,00 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-06-26
PDF285,52 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-10-23
PDF411,17 kB