The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LV8ZAG
    EAN-nummer
    3250610141618
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V2
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen

    Opvuladapter tot 100 mm LV8ZAG

    Brutoprijs
    € 28,80
    / Stuk *
    € 28,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Opvuladapter tot 100 mm

    LV8ZAG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      128 mm
    • Breedte
      99 mm
    • Diepte
      69 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Tele­grijs
    • RAL-­code
      7046
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LV8ZAG
    PDF
    RoHS report LV8ZAG
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LV8ZAG | Hager Nederland

      Afbeelding LV8ZAG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LV8ZAG | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LV8ZAG

      Opvuladapter tot 100 mm

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken | Hager Nederland

      Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken

      PDF
      13,00 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 2
      LVZWE400 - Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      LVZWE400
      Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    • 3
      LVZW250 - Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      LVZW250
      Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZW300K05 - Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA
      LVZW300K05
      Stroomtrafo klasse 0, 5s, 300/ 5A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 5
      LVZWE600 - Stroomtrafo klasse 1, 600/ 1A 5 VA
      LVZWE600
      Stroomtrafo klasse 1, 600/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group